Branson-P-TPX301 Thermal Processing System

Branson TPX301

Produktbeschreibung

Konzipiert für Wärmekontaktnieten, thermische Einlagen, Gesenkschmieden, Angussentfernen und Datumstempel.

Werkzeugaufspannplatte
(B x T) 356 x 203
Werkzeughub
102 mm
Einlegtiefe
241 mm
Pneumatische Anforderungen
Saubere (5 Mikron), trockene Luft, 552 kPa (80 psi) bei max. 20 CFM
Gewicht
Ca. 250 kg
Gewicht
Betätigung
Pneumatik
Kühlsystem

Merkmale

  • Neues, verbessertes Unitronics Bedieninterface/Steuereinheit mit dreistelliger Anzeige und mehr E/A.
  • Diskrete, voll funktionstüchtige Temperatursteuerungen und Selbstlernmodus.
  • Überwachung und Alarmierung bzgl. der Temperatursteuerung.
  • Max. Arbeitshöhe von 53,34 cm (21 in.) − ohne oberes und unteres Werkzeug.
  • Zwei standardmäßige PP-Sensoranschlüsse.
  • Vollständige Positionsrückmeldung zur Softwaresteuerung beim Beginn und Ende der Hubsignale.
  • Shuttle-Steuerung
  • Druckregler, Manometer und Filter, Schnellablassventil mit Lock-Out/Tag-Out.

Dokumentation und Zeichnungen