Branson TPM401

Produktbeschreibung

Konzipiert für Wärmekontaktnieten, thermische Einlagen, Gesenkschmieden, Angussentfernen und Datumstempel.

Werkzeugaufspannplatte
(B x T) 546 x 241 mm
Werkzeughub
102 mm
Einlegtiefe
222 mm
Pneumatische Anforderungen
Saubere (5 Mikron), trockene Luft, 552 kPa (80 psi) bei max. 20 CFM
Gewicht
Ca. 295 kg
Gewicht
Betätigung
Pneumatik
Kühlsystem

Merkmale

  • Automation Direct 205 SPS mit 6-Zoll-Touchscreen-Bedieninterface.
  • Presszylinder (eine Tonne) mit 5-Zoll-Bohrung, 4-Zoll-Hub und vier Twin-Präzisionsgelenkköpfe für den Matrizensatz, vier gehärtete Stahlwellen, einschließlich einer Feinabstimmungsfunktion für die Höhe der Werkzeugaufspannplatte.
  • Überwachung und Alarmierung bzgl. der Temperatursteuerung.
  • Max. Arbeitshöhe von 59,7 cm (23 1/2 in.) − ohne oberes und unteres Werkzeug.
  • Abwärts Traverse mit Dual-Geschwindigkeit, Durchflusssteuerung für schnelle Traverse nach unten, Durchflusssteuerung für langsame Traverse nach unten und Durchflusssteuerung für Traverse nach oben.
  • Vollständige Positionsrückmeldung zur Softwaresteuerung beim Beginn und Ende der Hubsignale.
  • Ein/Aus-Ramp/Soak (Anstieg/Reduzierung), Nachkühlung und Shuttle-Steuerung.
  • Druckregler, Manometer und Filter mit Lock-Out/Tag-Out.