Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-B3550R

Branson B-Serie Modell B3550R Ultraschall-Dampfentfetter mit Lösungsmittel

Produktbeschreibung

Die Ultraschall-Dampfentfetter der Branson B-Serie sind die neuesten Mitglieder einer Familie an umweltfreundlichen, kostengünstigen und präzisen Entfettern.

Lösungsmittelkapazität
310,4 Liter (82 Gallonen)
Abmessungen Arbeitsbereich
50,8 x 61 x 43,2 cm (Tiefe) (20 x 24 x 17 Zoll)
Eintauchwärme (Watt)
14 000
Destillationsrate
185,49 l/h (49 g/h)
Entfettungskapazität
635 kg Stahl pro Std. (1 400 lbs. Stahl pro Std.)
Dampfzone
123,7 x 69,1 x 43,2 cm (Tiefe) (48,7 x 27,2 x 17 Zoll)
Gesamt
227,3 x 92,7 x 152,4 cm (89,5 x 36,5 x 60 Zoll)
Eingangsleistung
208 oder 230 V, 3-phasig, 81 A oder optional mit 460 V, 3-phasig, 42 A

Merkmale

  • Freibordverhältnis größer als 126 %, um Diffusionsverluste zu verhindern.
  • Gekühlte, primäre Kondensationsschlange, mit der die Masse der Lösungsmitteldämpfe kondensiert wird.
  • Gekühlter Freibordkondensator (Minusgrade), mit dem eine Kaltluftbarriere erzeugt wird, die flüchtige Verluste minimiert.
  • Schiebeabdeckung, die Luftzug verhindert und dazu beiträgt, die Einheit in Zeiträumen der Inaktivität abzudichten.
  • Versetzter Siedesumpf mit Füllstandskontrolle für die Flüssigkeit.
  • Beutelfilter, um den Lösungsmittelverlust während der Wartung zu minimieren.
  • Gekühlter, interner Wasserabscheider für geringere Verluste.
  • Verrohrung aus Edelstahl für Bereiche, die mit dem Lösungsmittel in Kontakt kommen.

Dokumentation und Zeichnungen