Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Bettis-P-VOS PAC

Bettis VOS-PAC Stellantriebspaket aus dem Katalog

Produktbeschreibung

Das Bettis VOS-PAC Stellantriebspaket aus dem Katalog ist eine vorgefertigte und vorspezifizierte schlüsselfertige Lösung, die sofortige Angebote und Preise sowie schnellere Lieferungen ermöglicht. Dieses Standardpaket ermöglicht schnellen Zugriff auf die zugehörige Dokumentation und dank eines eindeutigen QR-Codes die ferngesteuerte Pflege Ihres Stellantriebspakets.

Merkmale

  • Vorgefertigte und geprüfte Lösung
  • Schnelle Konfiguration, Installation und Inbetriebnahme
  • Wahrhaft modulares Steuerungssystem – jedes Teil kann für Wartungs- und Reparaturarbeiten problemlos ausgebaut und ausgetauscht werden
  • Einfache Wartung und Reparatur dank standardisiertem Entwurf
  • Jederzeit und überall Zugriff auf das vollständige Online-Datenbuch
  • Branchenweit führende Fünfjahres-Garantie
Energieversorgung
Pneumatisch
Versorgungsdruckbereich
Pneumatischer Stellantrieb
Betätigung
Ausfallsicher, Vierteldrehung, Federrücklauf, doppeltwirkend
Zulassungen
ATEX, EU Druckgeräterichtlinie
Regelungstyp
Auf/Zu
Ventiltyp
Kugel-, Absperr-, Kegel- und Triple-Offset-Ventile sowie andere 90°-Schwenkarmaturen
Betriebstemperatur
Standardbereich: -29 °C bis +99 °C (-20 °F bis +210 °F). Optionaler Bereich: bis -40 °C (-40 °F) oder bis +177 °C (+350 °F)
Drehmoment/Axialmoment
Bis zu 135.000 Nm (1.200.000 lbf-in)
Betriebsdruck
4 oder 5,5 bar (60 oder 80 psig)

Dokumentation und Zeichnungen