Bettis M-Serie aus Edelstahl

Produktbeschreibung

Die Antriebe der Bettis M-Serie aus Edelstahl bieten zuverlässige Leistungsmerkmale in den härtesten Umgebungsbedingungen. Die vollständig aus Edelstahl gefertigte Konstruktion ist korrosionsbeständig und kann dadurch in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen von der chemischen Verarbeitung über Energiewirtschaft, Wasser und Abwasser, Öl und Gas bis hin zum Bergbau eingesetzt werden. Die Edelstahlzylinder und PFTE-Kolbenlager dieses Hochleistungsantriebs bieten eine robuste Bauweise, um eine längere Lebensdauer zu ermöglichen und Ausfallzeiten zu reduzieren. Die spezielle Federanordnung ermöglicht das sichere und einfache Entspannen der Feder ohne Spezialwerkzeug. Dieser robuste Antrieb wurde in den USA entwickelt und gebaut und stellt selbst in den schwierigsten Umgebungen zuverlässige Leistungsmerkmale bereit.

Energiequelle
Pneumatisch
Gerätetyp
Pneumatischer Stellantrieb
Betätigung
Ausfallsicher, Vierteldrehung, Federrücklauf, doppeltwirkend
Zulassungen
ATEX, DGRL, (CE), SIL-fähig, TRCU/EAC/GOST, SHELL DEP
Steuerungsart
Auf/Zu
Ventiltyp
Kugel-, Absperr-, Kegel- und Triple-Offset-Ventile sowie andere 90°-Schwenkarmaturen
Betriebstemperatur
Standardbereich: -29 °C bis +99 °C (-20 °F bis +210 °F). Optionale Bereiche: bis -54 °C (-65 °F) oder +149 °C (300 °F)
Drehmoment/Schub
Bis zu 13.560 Nm (120.000 in-lb)
Betriebsdruck
3 bis 11 barg (40 bis 160 psi)
Versorgungsdruck
40 bis 160 psi
Versorgungsmedium
Luft oder jedes mit den Werkstoffen verträgliche Gas (wasserhydraulisch optional)

Merkmale

  • Innovative Edelstahlkonstruktion mit herausragender innerer und äußerer Korrosionsbeständigkeit
  • Scotch-Yoke-Schwenkmechanismus mit präzisionsgefertigten Lagerungen eliminiert Totgang im Jochmechanismus und gewährleistet das max. Abtriebsmoment am Anfang und Ende des Schwenkbereiches
  • Hochfeste Abtriebswelle aus Edelstahl 17-4 PH zur Übertragung des Drehmoments mit hohen Standzeiten
  • Hohe Funktionssicherheit, reibungsarme Kraftumlenkung, effiziente Drehmomentübertragung und lange Lebensdauer durch rollengelagerten, wärmebehandelten Edelstahl-Jochbolzen
  • Justierbare Endanschläge in beiden Endlagen ermöglichen eine genaue Einstellung der Armatur
  • Kolbenführungsringe, Kolbenstangen- und Abtriebswellenbuchsen aus PTFE resultieren in längerer Lebensdauer und verringertem Wartungsaufwand, da eine Schmierung dieser Komponenten entfällt
  • Eine universelle Ausführung der Stellungsanzeige und des Anzeigers gestattet die Antriebsmontage parallel oder quer zur Rohrleitung
  • Näherungsschalter können aufgrund der Ausführung aus Edelstahl direkt am Antriebsgehäuse montiert werden, ohne Konsole und Schaltnocken auf der Antriebsoberseite
  • NAMUR-Schlitz in der Abtriebswelle ermöglicht einen kompakten, kraftschlüssigen Aufbau von Zubehörkomponenten ohne Kupplungsteile
  • Lieferbar mit symmetrischem oder gewinkeltem Joch, je nach Einsatzanforderungen
  • Federpakete in einfachwirkenden Antrieben lassen sich ohne Spezialwerkzeug vor Ort sicher entspannen – ein Vorteil für geringere Stillstandszeiten

Dokumentation und Zeichnungen