AVENTICS-R412028882

AVENTICS™ Kupplungsstecker mit Außengewinde R412028882

5,32 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CP1-S-NW7,2-G014-EX

Silikon
silikonhaltig
Anschluss D
NW 7,2
Anschluss G
G 1/4
Typ Druckluftanschluss
Kupplungsstecker
Nennweite NW
7.2 mm
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
35 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
100 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
100 °C
Medium
Druckluft
Liefereinheit
10 Stück
Werkstoff Gehäuse
Messing
Housing material
Brass

Merkmale

  • Qn = 3 200 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen