AVENTICS-R412010531

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil-Absperrhahn, Serie SC01 R412010531

68,01 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

3/2-NW23-G1

Bauart
Kugelhahn
Schaltprinzip
3/2
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss 1
G 1
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Druckluftanschluss 2
G 1
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
100 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
100 °C
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
14 bar
Gewicht
1.02 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Polytetrafluorethylen
Werkstoff Handhebel
Stahl, verchromt

Dokumentation und Zeichnungen