Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412006345

AVENTICS™ Behälter, Serie AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006345

111,55 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS2-CLS-X000-SSS-AO

Bauart
Behälter
Ausführung
Behälter Metall mit Schauglas
Behältervolumen Filter
28 cm³
Kondensatablass
vollautomatisch, drucklos offen
Schauglas
mit Schauglas
Zertifikate
ATEX-geeignet
ATEX
ATEX-geeignet
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.39 kg
Werkstoff Behälter
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen