Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P570ABLKA010A00

AVENTICS™ Buskoppler Serie XVES IO-Link P570ABLKA010A00

ANZ.:

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie XV05 bildet eine zuverlässige Basis für kompakte Handhabungssysteme und komplexe Automatisierungslösungen. Die Variante XV-Compact bietet ein breites Portfolio an Ventilfunktionen und -zubehör sowie die relevante elektrische Konnektivität für den allgemeinen Bedarf in der Fabrikautomatisierung und anderen Branchen. Mit der einfachen Übernahme von D-SUB und Anschlussklemmenleisten bis zu IO-Link und mehreren Feldbusprotokollen der Serie XVES sind auch alle Anforderungen an die verteilte Steuerung verfügbar. Mit dem einzigartigen Online-Konfigurator ist es einfach, die Konfiguration der Grundplatte sowie des kompletten Ventilsystems einschließlich Zubehör zu definieren.

Ausführung
Buskoppler
Feldbus Protokoll
IO-Link
Anzahl Anschlüsse E/A
48 Ausgänge
Spannungsversorgungsstecker IN, Typ
Stecker
Spannungsversorgungsstecker IN, Gewindegröße
M12x1
Spannungsversorgungsstecker IN, Anzahl Pole
4-polig
Spannungsversorgungsstecker IN, Codierung
A-codiert
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung, RoHS
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.
48
Anzahl der Ventilpositionen max.
24
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-25 % / +25 %
Stromaufnahme Elektronik
3 A
Schutzart
IP65
Störaussendung nach Norm
EN 61000-6-4
Störfestigkeit nach Norm
EN 61000-6-2
Gewicht
0.06 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Dichtungen
Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Stahl verzinkt

Merkmale

  • Optimierter Durchfluss nach Größe
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über Anschlussklemmleiste, Multipol- oder Feldbusanschluss
  • Mehrere pneumatische Anschlussrichtungen; z. B. seitlich, unten und oben
  • Geringer Energieverbrauch
  • Umfangreiches Zubehör wie Absperrung, Einspeisemodule, Drosselmodule und -regler
  • Webserver und Diagnose
  • Globale Verfügbarkeit und universelle Threads zur Unterstützung der regionalen Anforderungen
  • Robuste Grundplatte aus Aluminium und bereit für Steuerschrankmontage

Dokumentation und Zeichnungen