Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-K599AU571903142

AVENTICS™ Gerade Verschraubung, 1/8" BSP K599AU571903142

Anschluss G
1/8" BSP
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Liefermenge
2 Stück
Werkstoff Gehäuse
Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtungen
Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen