Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-C573AW555919009

AVENTICS™ Durchgangsplatte Zuluft, Serie XV05 C573AW555919009

Lieferumfang
Durchgangsplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Anzahl der Ventilplätze
1
Schutzart
IP65
Werkstoff Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Dichtungen
Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl

Dokumentation und Zeichnungen