AVENTICS-A573A00000017xx

AVENTICS™ Grundplatte, Serie XV05, Arbeitsanschlüsse unten A573A00000017xx

ANZ.:

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie XV05 bildet eine zuverlässige Basis für kompakte Handhabungssysteme und komplexe Automatisierungslösungen. Die Variante XV-Compact bietet ein breites Portfolio an Ventilfunktionen und -zubehör sowie die relevante elektrische Konnektivität für den allgemeinen Bedarf in der Fabrikautomatisierung und anderen Branchen. Mit der einfachen Übernahme von D-SUB und Anschlussklemmenleisten bis zu IO-Link und mehreren Feldbusprotokollen der Serie XVES sind auch alle Anforderungen an die verteilte Steuerung verfügbar. Mit dem einzigartigen Online-Konfigurator ist es einfach, die Konfiguration der Grundplatte sowie des kompletten Ventilsystems einschließlich Zubehör zu definieren.

Bauart
Grundplatte
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilplätze
42
Werkstoff Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Dichtungen
Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl
Gleichstrom-Betriebsspannung
24 V
Stromverbrauch
0,7 W/Spule (Halten)

Merkmale

  • Optimierter Durchfluss nach Größe
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über Anschlussklemmleiste, Multipol- oder Feldbusanschluss
  • Mehrere pneumatische Anschlussrichtungen; z. B. seitlich, unten und oben
  • Geringer Energieverbrauch
  • Umfangreiches Zubehör wie Absperrung, Einspeisemodule, Drosselmodule und -regler
  • Webserver und Diagnose
  • Globale Verfügbarkeit und universelle Threads zur Unterstützung der regionalen Anforderungen
  • Robuste Grundplatte aus Aluminium und bereit für Steuerschrankmontage

Dokumentation und Zeichnungen