AVENTICS-5341121100

AVENTICS™ Serie CC01 5341121100

39,93 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ZZ99-G018-G018

Anschluss 1
G 1/8
Anschluss 2
G 1/8
Drosselrichtung
1 > 2, 2 > 1
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
100 l/min
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Gewicht
0.05 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 32 l/min bis 5 600 l/min

Dokumentation und Zeichnungen