Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-PG

Numatics™ Greifer der Baureihe PG

Produktbeschreibung

Die Numatics Baureihe PG ist eine Produktlinie von flachen Greifern mit echter Parallelbewegung, die von einem mit doppeltwirkendem Kolben angetriebenen Ritzelmechanismus erzeugt wird. Backen aus Aluminium/Bronze-Legierung und T-Schlitz-Ausführung verhindern Backenbruch und bieten hervorragende Tragfähigkeiten. Die Greifer eignen sich für Analyse- und Diagnoseausrüstung, Anwendungen mit Biokraftstoffen, Abfüllung sowie Großküchen- und Wäschereiausrüstung.

Bohrung
5/8 in.
Betriebsumgebung
Korrosiv, gefährlich, Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung
Hub
Max. 1/2 in.

Merkmale

  • Das Greifergehäuse ist hartschichteloxiert sowie innen und außen PTFE-imprägniert für Haltbarkeit in schwierigen Umgebungen
  • Zwei verschiedene Hübe sind in einem flachen Gehäuse mit gleichen Abmessungen lieferbar
  • Hall-Effekt-Sensorik zur Erfassung von geöffneten und geschlossenen Positionen lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen