Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-FE

Numatics™ FE-Vorschubhemmung

Produktbeschreibung

Die Vorschub-Hemmungsvorrichtung von Numatics der Serie FE umfasst zwei doppeltwirkende Zylinder, die überkreuz angeordnet und intern für eine reibungslos funktionierende Teileregelung sequenziert sind. Durch den internen Gegendruck und die Überkreuz-Konstruktion können beide Stangen unter Luftabschluss zurückgezogen werden, um verklemmte Teile leicht zu entfernen. Für den Betrieb ist ein Vierwege-Ventil mit zwei Stellungen erforderlich.

Bohrung
1 1/4
Betriebsumgebung
Korrosiv; Innen; Abreinigung
Hub
Max. 1 1/2

Merkmale

  • Hochfester, hartbeschichteter Aluminiumkörper für anspruchsvolle Bedingungen
  • Zwei Schrauben ermöglichen die unabhängige Einstellung des Einzugshubs jeder Stange
  • Langlebige, selbstschmierende Bronzebuchsen tragen dazu bei, die Auswirkungen der Seitenlast zu minimieren
  • Hall-Effekt-Sensoren zur Erfassung von Aus- und Einzugsstellungen verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen