艾默生的超紧凑型科里奥利质量流量计配有先进的变送器,可提高安装的灵活性与连接性

新款高准 G 系列和高准 4700

新款超紧凑型高准 G 系列流量和密度计,以及高准 4700 可配置输入输出变送器。 高分辨率图像

新款高准 G 系列仪表提供非常紧凑的双管设计;4700 变送器则支持蓝牙技术与高级诊断

科罗拉多州玻尔得市( 2023 年 11 月 8 日)– 艾默生推出了 Micro Motion™ G 系列科里奥利质量流量和密度计,是目前市场上非常紧凑的一款双管科里奥利质量流量计。高准 G 系列科里奥利流量和密度计提供与标准设计相同的质量与可靠性,但外形却更为小巧轻便。与传统体积流量计相比,该新款流量计可直接测量质量流量,不受过程温度/压力变化以及高级过程与工作情况诊断的影响。

艾默生还推出了高准 4700 科里奥利变送器,新增了可直接用于高准系列科里奥利流量计的功能。此变送器可改装用于大部分现有高准传感器,并可随所有新流量计订购,包括新的高准 G 系列。这两种新产品结合为化工及其他行业的应用提供了理想解决方案。

高准 G 系列流量和密度计
对于需要提高安全性以及降低能耗和排放的化工厂而言,高准 G 系列流量计是很好的选择。此系列流量计具有压力设备指令 (PED) 认证、安全完整性等级 SIL 2 和 SIL 3 认证,并且符合 NAMUR NE 132 指南。将于 2024 年上半年推出的卫生型流量计可用于食品饮料、生命科学,以及其他需要 3-A 或欧洲卫生工程和设计组织 (EHEDG) 认证的应用。

虽然科里奥利流量计不像许多其他流量测量技术一样需要上游或下游直管,但部分型号的尺寸较大,限制了在狭小空间的使用。艾默生的新流量计解决了这一问题,新型号管径为 1 英寸,端面间距尺寸不到 12 英寸。新产品不仅外型紧凑,重量也大幅减轻,使得产品的运输、安装及安全性得到了提升。

通信和供电方案亦可灵活选择,降低了安装成本和复杂性。可通过离散信号和 4-20mA HART® 信号,或者通过数字连接(包括 Wi-Fi、Bluetooth® 技术和以太网供电 (PoE) 解决方案)连接至主机系统。其中 PoE 方案又包括以太网/IP、Modbus TCP 或 PROFINET。上述各种数字连接均支持各种数据的双向通信,包括过程变量、诊断、状态、配置和校准数据。这些数据可用于执行主动维护和实现数字化转型。

该产品提供六种管径,可在 ¼ 英寸到 3 英寸之间进行选择;此外,仅通过非常精简的配置即可进行产品选择。直接激光蚀刻的标签即使在极端恶劣的条件下亦经久耐用,无需使用胶粘标签和点焊标签。MyEmerson 数字化规范工具可通过二维码轻松获取,为存储和访问每个流量计的相关信息提供了快速简便的解决方案。

高准 4700 组态 I/O 科里奥利变送器
最终用户已将高准科里奥利流量计广泛应用于各种行业,包括化工、食品饮料、生命科学、石油天然气及石化等行业。最终用户的主要关注点在于:更换为具有更多功能和优势的升级变送器,同时节约更换现有流量计安装的费用,现有流量计通常已经提供了数十年的安心服务,

高准 4700 科里奥利变送器可提供一种改造适配器解决方案,用以更换现有流量计中的老式变送器,从而解决了这一问题。安装完成后,该变送器将与现有流量计自动连接并提供新功能,就如同安装了全新的流量计。该变送器兼容所有高准 ELITE®(CMF 和 CMFS)、F 系列、H 系列、R 系列、T 系列、HPC 系列和全新的 G 系列科里奥利流量计。

此变送器增加了很多新功能,其中包括蓝牙连接方案。该方案可在变送器与艾默生 AMS 设备配置器相隔最多 50 英尺(15 米)的情况下提供无线通信。通过蓝牙技术进行无线连接使用户可以配置流量计、访问智能仪表自校验诊断及过程信息。 

使用 AMS 设备配置器应用程序,用户可以快速定位和识别变送器,然后执行与配置、设备状态和诊断相关的任务。由于该变送器不再需要打开进行检修,无需暴露在环境中,因此提高了可靠性。 

该变送器具有三个可配置有线 I/O 通道,以提供连接线,包括 4-20mA HART、频率输出、开关量输出和输入,以及 Modbus RS-485。高准 4700 为升级现有高准科里奥利流量计提供理想的解决方案,并可用作为新装置提供高级功能的方案。 

加工工业可以依靠艾默生可靠的设备与成熟的专业技能,单独或组合使用上述两种产品,以提高操作效率和改进设备维护计划。

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的 AspenTech,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问:Emerson.com

请启用 JavaScript 以使用此网站。