全新的 IO-Link 主站降低了硬件成本,通过 IIoT 集成打造面向未来的气动阀门系统

G3 IO-Link 主站

全新的 IO-Link 主站降低了硬件成本,通过 IIoT 集成打造面向未来的气动阀门系统 高分辨率图像

客户通过在一个 G3 现场总线平台上配备多个 IO-Link 主站来降低成本

密歇根州诺维(2023 年 8 月 31 日) 艾默生推出了一款新型 A 类 IO-Link 主站,为客户提供经济高效的解决方案,用于将智能和模拟传感器连接到 AVENTICSTM G3 系列现场总线平台。G3 IO-Link 主站适用于具有多个传感器和气动阀的机器架构,并且需要在现场设备(例如传感器和机器控制器)之间进行可靠的数字数据通信。应用领域包括汽车、轮胎制造、食品和饮料、包装以及金属加工。

IO-Link 是一种国际标准化的 I/O 技术 (IEC 61131-9),用于机器控制中传感器/执行器级别的通信。在更换过程中,IO-Link 设备可以自行自动识别和配置,从而节省维护时间。IO-Link 主站通过与机器控制器之间进行直接数字数据通信来控制气动阀。设备提供基于事件和 I/O 映射的诊断 — 这两项是工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 应用重要的预测性维护要求。

通过在我们的阀门系统中新增 IO-Link 功能,客户可以在一个 G3 现场总线平台中配备多个 IO-Link 主站,节省了硬件成本,从而使我们的客户能够面向未来并满足工业 4.0/IIoT 应用的要求。

客户可以通过减少通信节点的数量来降低成本。G3 IO-Link 主站针对富传感器应用进行了优化,每个模块有 8 个 A 类端口,可支持多个 IO-Link 智能和标准模拟传感器。IO-Link 主站可分布在距离 G3 30 米以内的地方。加上最长 20 米的 IO-Link 电缆长度,传感器可放置在距离 G3 现场总线平台 50 米以内的地方。因此,材料成本有所下降,并且由于所需的电缆数量减少,机器更加精简。

IO-Link 主站提供全面的艾默生解决方案。通过连接支持 IO-Link 的 AV03/AV05 系列和 500 阀门系统、EV12 和 EV18 系列电动气动调压器、Sentronic LP 617系列和 Sentronic PLUS 614 系列比例阀、ECD-IV 和 ECD-LV 系列智能紧凑型真空发生器、SM6-AL 系列距离测量传感器、ST4-2P 系列磁性接近传感器、PE5 和 PE7 系列压力传感器以及 AF2 系列流量传感器,客户可以充分体验到在系统中集成 IIoT 的优势。此外,通过选配的 T 型适配器,还可支持 B 类 IO-Link 解决方案。

G3 是唯一适用于气动阀门系统的现场总线电子平台,包含用于配置、调试和诊断的图形显示器。它为原始设备制造商 (OEM) 和终端用户改善了性能并降低了维护成本。G3 IO-Link 主站还可通过 G3 Web 服务器进行配置。该电子平台可以轻松访问连接,其装配、安装、调试和维护都很简单。G3 的功能性使可编程逻辑控制器能够高效地打开和关闭阀门,并通过各种工业网络与传感器、指示灯、继电器、各个阀门或其他 I/O 设备传输 I/O 数据。

其他优点包括与 G3 全系列阀门接口兼容,包括 501、502、503 (ISO15407-2)、2035、2002、2005、2012 和 511、512、513 (ISO 5599-2) 系列。G3 IO-Link 主站支持广泛使用的协议 EtherNet/IP™ DLR 和 PROFINET™。其他协议按要求提供。

更多信息请访问:Emerson.com/en-us/catalog/aventics-g3

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的 AspenTech,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问:Emerson.com

请启用 JavaScript 以使用此网站。