核能发电厂

核能发电自动化

在挑战如此严峻的情况下, 您需要一个拥有专业知识并值得信赖的伙伴来帮助您实现业务目标。


确保装置运行安全可靠

艾默生运用其多年的经验和专业技术知识,帮助确保世界各地的下一代核设施高效、可靠且安全地运行。

读取更多...
单击以继续读取 确保装置运行安全可靠

媒体和应用案例

40 多年来,罗斯蒙特生产的核工业认证压力变送器广泛应用于遍布 23 个国家的 300 多个反应堆的安全相关测量,广受信赖。

新资讯

Article: Pickering exploits digital valve technology | Fisher

Project to install digital instrumentation on key valves at the Pickering nuclear station returns improved plant reliability and reduced costs.

持续创新,持久可靠

80 多年来,KTM 品牌一直以优级手动和自动球阀与执行机构而著称。KTM 发明了分体式全通径球阀,也是软阀座和金属阀座球阀的先驱。今天,KTM 完整的产品线包括浮动球阀、固定球阀以及配备金属阀座的高速粉体排放系统,能够广泛应用于化工、石化和油气工业。

KTM

高级手动和自动球阀和执行器每年能够执行一百万次循环,成为化工、石化和油气工业中可靠、高效且耐用的解决方案。
请启用 JavaScript 以使用此网站。