天然气液态产物分馏

天然气液态产物(NGL)分馏

安全灵活地运行您的 NGL 分馏过程,有效满足产品技术规格和市场需求。

在所有运行条件下,优化运营灵活性

为了紧跟市场需求,满足生产技术规格,您的分馏过程需要具有应对不同 NGL 成分的灵活性。 艾默生自动化解决方案帮助控制生产率,更大程度降低给料切换的干扰。 您可以精确应对由于蒸馏塔中给料速度、给料质量、温度、和压力的变化造成的过程故障。 您将有能力自信地应对任何需求,可以更加高效地操作运行。

 

读取更多...
单击以继续读取 在所有运行条件下,优化运营灵活性

媒体和实践案例

Control and Optimization of Process Fired Heaters

最新资讯

全新艾默生冲洗环作为完整成套解决方案将简化订购和安装流程

TESCOM AGI 冲洗环采用模块化组件,适用于蒸馏塔、加氢处理装置等设备的冲洗和泄放应用。

艾默生的新款无线变送器可为管控和监测现场设备提供很高的灵活性

罗斯蒙特 802 无线8通道离散输入或输出变送器可实现远程设备管控,有助于降低成本、提高安全性和生产效率

面向未来的艾默生技术可优化锂价值链

凭借可扩展的DeltaV技术和项目执行方法加快上市速度,同时降低了风险、成本和复杂性
请启用 JavaScript 以使用此网站。