采矿应用
有效的库存管理对于矿山生产力至关重要,但堆取料机往往容易出现周期性机械故障,如果不能及早发现,可能会造成意外停机和生产力损失。 艾默生与采矿业合作,提供在线和无线状态监测系统,这些系统可以快速显示出机械应力的增加,捕捉有价值的数据,并将所有信息整合到一个通用的软件界面中,以提高堆取料机的运行性能。
您可从许多旋转机械中收集数据,包括 泵、电机、齿轮箱和 风机等辅助设备以及 涡轮机、发电机和 压缩机等高风险资产,但如果能在一个位置整合数据,快速识别不良因素,会更有效率。
AMS 机械管理软件简化了工业机械的资产管理,用户可以迅速识别受监测机械的潜在设备问题。AMS 机械管理软件将预测性维护技术与 全面的专业分析工具相结合,可针对机械健康状况提供简便准确的评估。这款屡获殊荣的软件可通过 AMS 无线振动变送器、 AMS 边缘计算设备、 AMS 6500 ATG等兼容 AMS 机械健康数据采集技术的设备中获取测量数据。