无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-1367

Fisher™ 1367 型高压仪表供气系统

产品描述

Fisher 1367 型高压仪表供气系统可承受高达 2000 psig / 138 bar 的压力,并将其降到可控制的压力水平以用于向气动设备供气。 该系统包含过滤器、调压器和泄压阀。

特点

  • 完整融合调压和过压保护
  • 安装灵活
  • 持续除湿功能
最大入口压力
2000 psig / 138 bar
出口压力范围
5 至 35 psig / 0.34 至 2.4 bar
取压方式
内取压
温度适用范围
-20 至 150°F / -29 至 66°C
大致重量
12 lbs / 5 kg
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸