无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Field Tools

Field Tools

产品描述

Field Tools(最近更名为 DeltaV™ FBxConnect&8482 Launchpad)是一种基于 Windows® 的组态软件实用程序,便于用户在现场配置和维护艾默生的远程终端单元(RTU)与流量计算机。该软件为测量技术人员和工程师提供统一的软件工具包,用于启动 DeltaV FBxConnect、ROCLINK™ 800、ControlWave™ Designer 和 TechView,同时方便使用可简化多设备凭证管理与授权等工作的高效工具。用户可通过单一平台便捷连接并管理艾默生流量计算机与 RTU,显著提升现场作业效率。

特点

  • 通过单一实用程序整合多款软件工具,用于启动 DeltaV™ FBxConnect™、ROCLINK 800 和 TechView。
  • 使用单一集成工具连接并管理以下设备群:FB1000 和 FB2000 系列流量计算机、DeltaV FB3000 RTU、ROC800 系列、FloBoss™ 107 和/或 ControlWave 产品。
  • 通过直观的图形用户界面快速提升员工操作技能。
  • 高效导入和导出连接树,加开组态、调试与启动速度。
  • 通过增强基于角色的访问,确保环境更安全。
  • 通过多组件工具并行运行提升效率。
  • 通过在线与离线组态工具,缩短现场时间。
  • 通过远程故障诊断与监视状态及诊断信息,节省时间和维护成本。
  • 使用艾默生可选 Wi-Fi 解决方案为 FB 系列流量计算机建立物理设备连接,提高安全性。
  • 支持使用自动设备识别(自动扫描连接到控制器的 HART 设备)的即插即用
  • 适用于艾默生分布式 RTU™ 网络

文档与图纸