您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
借助预测诊断,避免现场误跳车。
超过90%的SIF故障与场单元有关。现代的DeltaV SIS解决方案借助了先进诊断技术优势。DeltaV SIS功能块内嵌了诊断功能,无需组态。
模拟通道原生支持HART通讯协议,然后送至我们的资产管理解决方案和企业层,实现资产管理功能和改善的验证测试。
所有专用功能块内嵌了用于处理变量状态的功能。功能块能够正确处理来自HART设备或使能线路故障检测功能的离散设备。
改进诊断的例子:HART数字量与模拟电流值,系统自动检测回路的漏电流。
原生HART功能以及AMS QuickCheck与Syncade的整合,使能了自动验证测试流程,从而简化IEC 61511合规。
通过这些程序,确保以相同方式完成测试,避免丢失验证测试间隔,拥有可靠记录,创建电子报告,并简化功能安全管理。
正常运行期间,逻辑解算器可防止 HART 命令向现场写入信息,提高安全性。
DeltaV SIS HART 功能
实现了更高的SIL等级和更长的验证测试间隔。
SIS 应用中的设备管理
帮助您组态、标定、诊断和调试安全仪表。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。