中游

中游

艾默生坚固耐用的高可用性控制装置专为优化运输过程中的生产、提高安全性和满足存储监管要求而打造。

利用边缘技术实现连续管道正常运行时间和远程诊断

确保您的原油和天然气处理设备能够连续地将原材料从井场转移到运输工厂,这对您的成功至关重要。恶劣的条件、偏远的位置和多变的原材料质量给高效运营带来了更多的挑战。当关键资产发生故障时,艾默生的冗余控制系统将保护您的过程,帮助您避免系统完全关闭。通过我们的工业自动化和控制解决方案,您可以:

  • 利用高可用性体系架构充分延长设备正常运行时间
  • 在远程环境中实现可靠的实时控制
  • 识别对运营商来说代价高昂的误报
读取更多...
单击以继续读取 利用边缘技术实现连续管道正常运行时间和远程诊断
利用边缘技术实现连续管道正常运行时间和远程诊断

艾默生的解决方案可以帮助管道运营商控制和监控大型地理区域的资产

影响利润

泄漏误报会导致不必要的停机和代价高昂的维护行程,进而影响生产能力和收益。

艾默生的边缘控制器可以分析泄漏数据,从而更好地识别误报。

附加的项目成本

使管道网络离线以扩展控制结构会导致项目成本增加并降低生产能力。

艾默生的高可用性PAC系统内置以太网,可以在系统保持在线的同时进行无缝扩展。

影响管道完整性

上游喘振可能会造成灾难性损坏和安全隐患,影响管道的整体完整性。

艾默生的边缘控制器可以预测压力和流量限制,提前释放压力,从而防止发生喘振。

用于边缘控制的管道解决方案

石油和天然气中游图示

远程可视化

陆上输送机
实现高效管理的定制仪表板

边缘控制

IC695CPL410
喘振控制和安全壳

HMI 显示屏

HMI 显示器
高效的管道清洁

边缘控制

IC695CPL410
减少误报

高可用性架构

IC695CPE330
无需停机即可实现扩展
Exchange 365 用户社区

Exchange 365 用户社区

参与 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。

阅读更多

最新资讯

艾默生推出RXi模块化工业显示产品

灵敏的模块化 RXi 工业显示产品即使在严苛和艰难的操作环境中也具备高性能

艾默生与Arrowhead Systems公司合作发布基于边缘控制的新一代包装设备健康监测解决方案

Busse SJI高速码垛机通过预测性维护延长正常运行时间,提高设备效率。

艾默生PLC 助力混合和离散用™拓控制能力

全新的运动和机器控制帮助电力、生命科学、食品和饮料、包装以及可再生能源等行业的用户对工厂进行全面控制
请启用 JavaScript 以使用此网站。