您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生的自动化和控制解决方案能够适应材料输入的变化,从而保证金属质量的一致性。
考虑输入骨料的变化对于优化选矿厂运营和更大限度提高金属回收率至关重要。对骨料特性的了解和分析可使自动化选矿厂调整其过程参数,以降低能耗并提高产量质量。艾默生的自动化和控制产品组合可以帮助您获得这些见解,并将其转化为即时行动。通过我们的工业自动化和控制解决方案,您可以:
停机可能难以发现、维修成本高昂,并且会对资产利用率产生负面影响。
艾默生的高可用性控制系统和架构可降低添加冗余设备的成本。容错性使系统能在出现故障时继续运行。
缺少设备 KPI 跟踪会使得工厂难以保持安全高效的运营。
艾默生的边缘控制器可以分析并优化实时设备数据,跟踪关键 KPI,从而进行历史分析。
对给进矿石特性的了解不透彻会降低金属回收率。
艾默生的边缘控制器可在现场分析和优化过程参数,以便更大限度提高回收率。
探究艾默生的边缘自动化技术如何在采矿和金属行业的数字化转型中发挥基础作用。
与我们保持联系,以便随时随地获取专业知识、技术和服务。
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。
在搜索项中选择,找到您当地的销售代理或分销商。
转到此处创建一项案例以获取客户和技术支持。