Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
The SU10R valve provides bi-directional isolation and features a field replaceable snap-in liner for enhanced protection against abrasion and corrosive slurries, resulting in improved reliability and service life.
TRUE bi-directional flow and shut-off: allow the valve to be installed in either direction and provide versatility in its application.
Unique one-piece precision molded high strength polyurethane liner: protects the wetted parts from corrosion and abrasion, ensuring durability and longevity of the valve.
Compact two-piece split body construction: offers ease of maintenance, making it easier to service and repair the valve as needed.
One-piece liner is field replaceable with standard tools
Integral flange seals eliminate need for flange gaskets
Full round port and seat design reduce pressure drop across valve to extend service life in abrasive applications
Inverted self-aligning packing gland improves packing life
Fully rated 316 stainless steel gate, with optional 17-4 ph to provide improved abrasion resistance against the rigors of abrasive applications.
Full round port and seat design offers low pressure drop across valve and longer service life in abrasive applications.
Designed to be a repairable asset, lower the cost of ownership.
Inverted self-aligning gland box allows for easier setup and longer packing life.
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.