Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-7320752000

AVENTICS™ Flat suction gripper, Series FSR 7320752000

295 zł
ILOŚĆ:

Product Description

FSR-75,0-HNBR-G014-IN

Min. ambient temperature
-20 °C
Max. ambient temperature
130 °C
Temperature resistance
Heat resistant
Compressed air connection
G 1/4
external diameter
75 mm
Holding force
160 N
Volume
28 cm³
Max. curving on object Rmin
165 mm
Abrasion value according to DIN 535 16
91 mm³
Hardness according to standard
70 ± 5 Shore A
Connection thread type
Internal thread
Material connector
Aluminum
Suction unit material
Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber
Weight
0.03 kg

Charakterystyka

  • Heat resistant

Dokumenty i rysunki