シャベルモニタリング

電動ロープショベル

最も複雑な炭坑用資産を監視 – 電動ロープシャベル

採掘場は本質的に危険な環境です。人と大型の動く機械との間の毎日の相互作用は、継続的なリスクの環境を作り出します。それに加えて、電気ロープシャベルの予期せぬシャットダウンとその結果は、人員の安全と生産目標の両方に対する真の脅威です。シャベル上のすべてのものが故障しやすく、最終的に故障が発生します。その障害の影響は、ショベルの主要コンポーネント(群集、ホイスト、スイングドライブ)を監視することで大幅に軽減できます。エマソンの AMS 6500 には、回転機器に見られる特有の振動特性を監視してきた実績があります。これは、電気ロープシャベルなど、さまざまな種類の鉱石採掘資産に見られるものと同じタイプです。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 最も複雑な炭坑用資産を監視 – 電動ロープシャベル
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。