eraaaaaaa
Branson カスタムツーリング

Branson カスタムツーリング

溶着や接合プロセスの最適化は、ブランソンのツーリング担当チームにお任せください。

あらゆる接合ニーズに応えるツール

ブランソンは、樹脂溶着および金属溶接技術の設計・開発・製造における世界的リーダーです。有限要素解析の業界ベストプラクティスを使用して、当社のエンジニアは、音響特性と機械特性の最良の組み合わせを用いてツーリング設計のための最も重要な要素を分析します。

詳細を読む...
クリックして続きを読む あらゆる接合ニーズに応えるツール
tool-joining-needs-branson

ブランソン超音波ツーリング用ホーン

基本型ホーン

ほとんどの音響ツーリング用途では、これらのBranson標準ホーンは変更する必要なく(購入後そのまま)正常に組み込むことができます。階段型、カテノイダル型、指数型、長方形、または 「棒」、円形(中実または中空)、およびねじ切りされた先端付きタップホーンなどの設定でご利用いただけます。 

特殊ホーン

最終的な機械加工でお客様の正確な仕様に合わせることができる数多くのホーンブランク(原材料が特定のサイズと形状に機械加工されているが必要以上に長いもの)も揃えています。成形部品に対するデジタル化機能があります。さらに、コンポジットホーン、真空ホーン、ノーダルマウントデバイス付きホーン、およびフル波長ホーンを注文することができます。 

開発ホーン

特殊な、あるいは独自の用途がある場合、ブランソンはお客様のニーズに合わせてホーンを開発することができます。例えば、長さ650 mmまでのホーン、複合ホーン、および(テフロンからタングステンカーバイドの硬質表面に至るまで)様々なコーティングを施したホーンを設計しました。当社のアプリケーションラボではお客様のカスタムホーンのテストを無料で承ります。

レーザー溶着ツーリング

特許取得済みの当社のレーザー溶着プロセスでは、レーザーエネルギーは 1 個のプラスチック部品を通過し、同時に加熱と溶融を行って2 個目の部品に吸収されます。力が加えられると、部品は接合されます。大量のアプリケーションに使用され、より柔軟な部品設計が可能です。

詳細を読む...
クリックして続きを読む レーザー溶着ツーリング

クリーン振動技術(CVT)のツーリング

クリーン振動技術(CVT)は、赤外線と振動プロセスを組み合わせ、3D 部品などでのスマートなモールディング・ジョイントにより多くのオプションとアプリケーションを提供します。ブランソンの革新的な技術は、振動溶接ツーリングへの局所的なブロードバンド赤外線予熱を取り込んでいます。

詳細を読む...
クリックして続きを読む クリーン振動技術(CVT)のツーリング

その他の接合技術向けツーリング

超音波、レーザー、CIT に加え、ブランソンではお客様の用途に合わせて以下を含むその他の接合技術のツーリングを提供しています。

  • 熱処理
  • スピン溶着
  • 赤外線溶着
  • 熱板溶着
  • 振動溶着
詳細を読む...
クリックして続きを読む その他の接合技術向けツーリング
spin-welding
branson-global-leader-custom-welding

カスタム溶接ソリューションの世界的リーダー

ブランソンのグローバルリソースと先端アプリケーションラボは、難易度の最も高い材料接合にも対応しています。

ブランソンにアクセス
このサイトを使用するには、JavaScript を有効にしてください。