業界トップクラスの性能を備えた圧力伝送器と変換器は、産業用の幅広いオペレーションの改善に役立ちます
50 年を越える経験から得たノウハウで Rosemount™、Paine™、Roxar™ の圧力計測製品は、過酷な環境下での重要な計測の課題を解決します。情報に基づいた意思決定を行い、生産性、品質、エネルギー管理、および安全性の向上を実現します。
新しい機能で、メンテナンス作業を一層効率的に
6 つの主要な圧力および温度測定の問題を解決する
単一変数伝送器
広範な圧力、レベル、流用計測用途向けの正確で信頼性のある情報を得ることができます
MultiVariable 伝送器
MultiVariable 伝送器を使用することにより、1台の機器で差圧、温度、静圧の測定が可能となります。
センサ
性能、精度および信頼性に優れ、最も過酷な環境で使用される高圧および高温センサ
変換器
最も過酷な測定条件に対応できる設計の高圧および高温センサーで、優れた結果を達成できます。
Rosemount 差圧流量計と主な構成部分のサイジング、構成、順序付けが一番簡単にできる方法。
エマソンの多くの製品の取り扱い認定資格を有する当社のサービス技術者が、プロセスのパフォーマンスを最大限にまで高めます。
製品の細部に関して当社のプロジェクト管理の専門家と連携することでプロジェクトの複雑さを緩和できます。
CEU 認定の標準、および製品の仕様、性能検証の手順、運転についてカスタマイズされたトレーニング
Achieve unprecedented visibility into your pressure, flow, or level measurements and improve productivity, quality, energy efficiency, and safety with the Rosemount 3051S Series of Instrumentation.
Oil and Gas
Wireless Pressure Transmitter Used to Measure River Level for Gate Control
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。