Sapag-P-P000324

Soupapes de sûreté et décharge Sapag séries 8400/8500/8490/8590

Product Description

Soupapes de sûreté et décharge Sapag série 8400 et 8500 pour applications de procédés API-526

Caractéristiques

  • Conception améliorée et robuste de la bague de buse.
  • Meilleure rétention de l’insert du clapet pour faciliter la maintenance.
  • Soufflet et brides en Inconel 625 de série pour une résistance supérieure à la corrosion, une durée de vie plus longue et une plus grande variété d’applications.
  • Le porte-clapet universel permet une conversion simple et économique d’un modèle classique à un modèle à soufflet équilibré.
  • La conception à soufflet fileté de série facilite la maintenance et la conversion d’un modèle classique à un modèle à soufflet équilibré.
  • Résistance à la corrosion améliorée grâce à l’écrou de blocage du boulon de réglage de série en acier inoxydable 316 et aux matériaux de la vis de serrage de la bague de la buse.
  • Éléments internes éprouvés sur le terrain pour un fonctionnement stable et sans vibrations en service sur liquide et sur gaz.
  • Ressort de série en acier chromé pour une plage de fonctionnement de -28 °C à +343 °C.
  • Facilement convertible en n’importe quel type de construction à capuchon ou à levier de levage et configurations à éléments internes pour liquides, à siège souple ou à soufflet équilibré.
  • Verrou/bouchon de test fourni de série.

Documentation et schémas