Rosemount-P-248 Configuration Software

Logiciel de configuration Rosemount™ 248

Product Description

Le logiciel de configuration Rosemount 248 est spécifiquement conçu pour les transmetteurs Rosemount 248. Le logiciel est utilisé en association avec différents modems Rosemount ou fournis par l'utilisateur. Il permet de configurer les variables de procédé, différents types de sonde, le nombre de fils, les unités de mesure, le repère du transmetteur, ainsi que les paramètres d'amortissement et d'alarme. Ce logiciel de configuration, compatible avec Windows™ XP, Windows 7 32 bits et Windows 7 64 bits, comporte trois options matérielles.

Options matérielles
Logiciel uniquement ; logiciel et modem HART série ; logiciel et modem HART USB
Appareils compatibles
Transmetteur de température à montage en tête ou sur rail Rosemount 248
Compatibilité logicielle
Windows™ XP, Windows 7 32 bits et Windows 7 64 bits

Caractéristiques

  • Conçu pour une utilisation avec les transmetteurs Rosemount 248, ce qui permet d'offrir une configuration pour une vaste gamme d'applications
  • Utilisation possible avec divers modems Rosemount ou fournis par l’utilisateur pour l'adaptabilité aux applications
  • Permet de nombreuses configurations, notamment en ce qui concerne les variables de procédé, le type de sonde, le nombre de fils et les unités de mesure.
  • Trois options matérielles sont disponibles pour plus de souplesse lors de la commande.
  • Compatible avec Windows™ XP, Windows 7 32 bits et Windows 7 64 bits pour être conforme aux exigences des technologies existantes

Documentation et schémas