Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-Tank Gauging Temperature Free Water Level Sensors

Sondes de température et capteurs de niveau d’eau libre Rosemount™ pour les applications de téléjaugeage

Product Description

La solution Rosemount pour la température et le niveau d’eau libre dans les applications de téléjaugeage consiste en des sondes de température étalonnées à trois ou quatre fils et en une mesure libre du niveau d’eau, avec jusqu’à 16 éléments sensibles Pt-100 par sonde/transmetteur. Seuls les éléments entièrement immergés sont utilisés pour déterminer la température du produit, et chaque sonde est connectée à un transmetteur de température multipoint Rosemount 2240S.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
Précision
Sondes de température :
DIN 1/6 Classe B (de série)
DIN 1/10 Classe B (en option).

Option d’étalonnage :
les éléments sensibles étalonnés individuellement avec raccordement à quatre fils permettent une précision totale de la sonde de ±0,025 °C (±0,045 °F).

Capteur de niveau d’eau :
±2 mm (0,08 po) [longueur active de 500 mm]
±4 mm (0,16 po) [longueur active de 1 000 mm].
Type(s) d’élément(s)
Points Pt-100 selon la norme EN 60751.
Nombre d’éléments sensibles
Jusqu’à 16 éléments sensibles de sonde à résistance :
Retour commun à trois câbles ou câblage individuel.
Quatre fils, câblage individuel.
Plage de mesure
Sonde de température : -50 à +250 °C (-58 à +482 °F).
Capteur de niveau d’eau à plage de mesure active : 500 mm (20 po) ou 1 000 mm (40 po).
Longueur hors-tout
5-70 m (16,4-230 pi) en standard. Autres longueurs sur demande.
Gaine de protection
Acier inoxydable, AISI 316. Épaisseur de paroi : 0,3 mm (0,012 po). = 1 po
Versions du capteur de niveau d’eau
Modèle ouvert : recommandé pour le pétrole brut et les produits lourds.
Modèle fermé : recommandé pour les produits pétroliers plus légers, comme le diesel.

Caractéristiques

  • Obtenez une précision du volume net de comptage transactionnel avec des sondes de température multipoint à trois ou quatre fils pour cuves de stockage de liquides en vrac.
  • Précision améliorée avec un seul étalonnage de la sonde.
  • Mesurage de la température du liquide avec un maximum de 16 éléments sensibles.
  • Mesurage du niveau d’eau libre.
  • Sélection parmi une large gamme d’accessoires, tels que des lests et des systèmes de récupération des vapeurs.

Documentation et schémas