Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-PIOX S721 Ultrasonic Density Meter for Liquids

Flexim PIOX S721 - Densimètre à ultrasons pour liquides

Product Description

Le densimètre à ultrasons Flexim PIOX S721 détermine la concentration et la masse volumique au moyen de transducteurs à ultrasons montés sur l’extérieur de la conduite. La technologie non intrusive utilisée dans ce densimètre en ligne constitue le système de choix quand les substances et les procédés exigent un maximum de sécurité et de fiabilité. Le capteur de vitesse du son PIOX S mesure la vitesse du son dans les liquides en temps réel. Dans les liquides binaires tels que les acides ou les bicarbonates de soude, la vitesse acoustique est proportionnelle à la concentration et à la masse volumique. Le PIOX S mesure la vitesse du son, et ainsi la masse volumique et la concentration en ligne du fluide.

Mesurage des quantités
Vitesse du son
concentration en g/l, % en masse et en volume,
masse volumique
quantités supplémentaires programmables
Plage de mesure
1 000-2 500 m/s (0-100 %masse)*
Précision
L’instrument est étalonné sur le terrain
Répétabilité
0,1 %masse* (0,5 m/s)
Diagnostics
Qualité du signal
Température du procédé
-60 °C ... +400 °C**
Pression du fluide
3 000 bar
Certifications/Homologations
Transducteurs à ultrasons : IP67, ATEX (IECEx) zone 0,/1
Transmetteur S721 : boîtier en aluminium ou en acier inoxydable, IP66, ATEX (IECEx) zone 2
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304 (1.4301)
Raccordement au procédé
Fixation sur la conduite avec le système Variofix
Configuration et installation du système
Systèmes de nettoyage non requis
Configuration et installation du système
* Pour la plupart des solutions à base d’eau et les points de fonctionnement courants
** Injecteur d’onde supplémentaire nécessaire

Caractéristiques

  • Pour tous les matériaux de tuyauterie, verre, acier, plastique etc.
  • Pour pratiquement tous les acides, les produits caustiques et un large éventail d’autres liquides toxiques
  • Pour les zones ATEX, IECEX et FM
  • Pas d’arrêt pour l’installation
  • Pas de maintenance

Documentation et schémas