Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-PIOX R721 Inline Process Refractometer Chemical Variant

Réfractomètre en ligne Flexim PIOX R721 - Variante pour les produits chimiques

Product Description

Le Flexim PIOX R721 R est la variante de conception pour la chimie du réfractomètre de procédé et constitue un modèle entièrement en acier inoxydable dont tous les matériaux en contact avec le procédé sont en acier 316 Ti / 1.4571. Pour les produits fortement corrosifs, comme l’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique fort ou l’acide fluorhydrique, le réfractomètre en ligne PIOX R est également disponible dans une variante spéciale en PTFE renforcé au carbone, qui lui confère une résistance à la corrosion, une stabilité à long terme et une fiabilité inégalées dans des environnements aussi hostiles. Certifié FM Classe I Div. 2 / Classe I Div. 1 et disponible avec des têtes de capteur longues et courtes qui peuvent être intégrées dans le procédé au moyen d’une bride DIN/ANSI.

Mesurage des quantités
Indice de réfraction et indice de réfraction à la température de base, température du fluide, concentration g/l, % de masse et volume, masse volumique et masse volumique à la température de base, valeurs d’échelle, par exemple °Brix et °API, quantités supplémentaires programmables.
Plage de mesure
nD : 1,3 ...1,7, °Brix : 0 ...100
Précision
nD : 0,0002 (correspond à : 0,1 °Brix, 0,1 %masse)
Répétabilité
nD : 0,00002 (correspond à : 0,01 °Brix, 0,01 %masse)
Diagnostics
-20 °C ... (+130 °C) +150 °C
Température du procédé
150 psi ; 300 psi sur demande
(en fonction des raccordements au procédé)
Pression du fluide
Capteur : IP67, FM Classe I Div. 2
Transmetteur : IP65, FM Classe I Div. 2
Certifications/Homologations
Capteur R500 : IP67, ATEX (IECEx) zone 0,/1
Transmetteur R721 : boîtier en aluminium ou en acier inoxydable, IP66, ATEX (IECEx) zone 2
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316Ti (1.4571)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304 (1.4301)
Raccordement au procédé
Bride DIN/ANSI, raccord de regard, cellule d’écoulement exclusive Flexim
Configuration et installation du système
Systèmes de nettoyage : variante de conception pour la chimie en PTFE : pièces en contact avec le procédé, matériaux : PTFE, matériau en vrac renforcé de fibres de carbone

Caractéristiques

  • Technologie de traitement optique de haute précision rendant obsolètes les tests de laboratoire coûteux
  • Aucune vitesse d’écoulement n’est nécessaire, contrairement aux technologies conventionnelles.
  • Non affecté par les bulles de gaz et la turbidité ainsi que la viscosité du fluide
  • Outils d’autodiagnostic internes pour les efforts de maintenance prédictive et de maintenance réduite
  • Prêt pour la vérification avancée des débitmètres

Documentation et schémas