Le contrôleur de réseau en fond de puits (DHNC) agit comme une interface pour fournir une communication bidirectionnelle entre les instruments de fond de puits et l’interface des opérateurs via le câble de ligne d’impulsion encapsulé (TEC). Le DHNC peut exécuter tous les outils de fond de puits du catalogue Roxar et communiquer sur toutes les interfaces standard du secteur. Roxar fournit également une gamme d’unités d’acquisition de surface (SAU) ou de réservoirs sous-marins (DIU) qui permettent d’installer le DHNC en surface ou sur une infrastructure sous-marine. Depuis sa mise sur le marché en 2006, des milliers de DHNC ont été installés sous la mer suite au succès de la qualification au deuxième trimestre de toutes les principales entreprises EPC. Le contrôleur s’est avéré être un outil remarquable et fiable avec des antécédents exceptionnels en matière de fonctionnement et d’entretien.