Les protecteurs de câble Roxar constituent l’un des principaux éléments d’une installation réussie et d’un fonctionnement fiable à long terme. Les protecteurs de couplage mutuel Roxar sont conçus pour protéger l’intégrité du câble de fond de puits dans la colonne de production. Sans cette protection supplémentaire, le câble peut être endommagé et ainsi entraîné un dysfonctionnement ou un raccourcissement de la durée de vie des équipements en fond de puits. La conception de la protection permet une installation efficace qui s’effectue généralement en moins de quarante-cinq secondes. Les protecteurs de câble Roxar peuvent être utilisés sur les câbles et les boîtiers plats pour les jauges permanentes de fond de puits, les injections de produits chimiques, les soupapes de sécurité en surface et d’autres applications.