Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-Process Liquid System

Système de traitement des liquides d’Emerson

Product Description

Le système de traitement des liquides d’Emerson est un système spécialisé conçu pour manipuler, traiter et contrôler le flux des liquides utilisés dans les opérations industrielles, tels que l’eau, les produits chimiques et les liquides spécialisés. Nos systèmes sont conçus pour assurer des débits précis, le contrôle de la température et la gestion de la pression, afin de soutenir les applications. Les systèmes de traitement des liquides intègrent souvent des fonctions de filtration, de purification et de mélange pour maintenir la qualité du produit, l’efficacité opérationnelle et la conformité aux normes réglementaires, ce qui les rend essentiels pour une production cohérente et de haute qualité et une manipulation sûre.

Spécifications environnementales et de sécurité
  • Utilisation générale et zone dangereuse
  • NEC classe I, div. 2
  • NEC classe I, div. 1
  • Certification CSA
  • Certification ATEX
  • Certification SIL
  • Réparation
    Gestion de projet, conception/ingénierie, approvisionnement, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie
    Technologies de l’analyseur hautes performances
  • pH
  • Conductivité
  • Chlore
  • Oxygène/Ozone dissous
  • Capteurs de turbidité
  • Caractéristiques

    • Analyseurs, capteurs et transmetteurs
    • Systèmes d’échantillonnage
    • Systèmes d’analyse de la vapeur et de l’eau (SWAS)
    • Systèmes de qualité de l’eau (WQS)
    • Abris entièrement intégrés à environnement contrôlé avec CVC
    • Gestion de projet et logistique
    • Intégration de solutions et de produits d’Emerson ou de sociétés tierces
    • Développement et personnalisation d’applications
    • Panneaux et supports pour liquides pour la mesure en ligne et en continu du pH. ORP, ozone, chlore, oxygène dissous, conductivité, silice, turbidité

    Documentation et schémas