Conçus pour une installation permanente dans les gisements de pétrole et de gaz, les capteurs de pression et de température en fond de puits Roxar se caractérisent par des mesures à cristaux de quartz pour un fonctionnement fiable dans les conditions de puits les plus extrêmes. Ces capteurs transmettent continuellement des données numérisées de pression et de température à la surface, à partir de tout emplacement du gisement, ce qui permet aux opérateurs de prendre des décisions éclairées tout au long de la durée de vie du puits.