Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-Connectors and Splices

Connecteurs et jonctions Roxar

Product Description

Roxar propose des connecteurs de câble, des jonctions en ligne et des jonctions en Y pour les câbles à conducteurs à gaine (TEC) simple et double. Nos jonctions utilisent la technologie de joint double métal sur métal avec un orifice de pression pour les tests avant déploiement en fond de puits. Tous les joints en HS sont dotées d’une barrière de pression intégrée afin de s’assurer que tout dommage au câble ou aux jauges sous la jonction ne permet pas à la pression de dépasser la jonction. Notre conception de joints nous permet d’être un leader dans le secteur en ce qui concerne les temps d’installation les plus rapides. Cela permet à nos clients de gagner du temps de forage et de réduire leur temps de travail en zone rouge.

Propriétés physiques
Propriétés physiques du système de jonction :
Jonction en ligne
  • Diamètre externe maximum : 24 mm (0,94 po)
  • Longueur totale : 401 mm (15,79 po)
  • Jonction en Y
  • Diamètre extérieur maximum : 24 mm (0,94 po)
  • Longueur totale : 485 mm (19,09 po)
  • Câble
    Les jonctions peuvent être utilisées sur des câbles TEC de 1/4 po avec :
  • Épaisseur de paroi de : 0,028 po, 0,035 po et 0,049 po
  • Matériel : SS316, Inconel718 ou Inconel 625+
  • Conducteur : câbles simples ou doubles avec noyau en cuivre massif de 16 AWG ou noyau en cuivre torsadé de 18 AWG (avec adaptateur)
  • Caractéristiques

    • Chaque jonction peut être entièrement ou partiellement constitué onshore afin d’assurer une installation sur site efficace. Cela permet à Emerson de réduire le temps de forage pour les tests de pression et les raccordements de câbles.
    • La jonction en ligne en fond de puits Roxar permet de connecter un câble TEC de ¼ po (à paires torsadées ou monocâbles) chaque fois qu’une jonction est requise sur un câble TEC. Cela peut être dû au fait que le câble est endommagé lorsqu’il passe dans le trou ou qu’il est raccordé au-dessus ou au-dessous d’une garniture d’étanchéité ou d’un autre appareil de finition sans rainure de dérivation.
    • La jonction en Y Roxar peut être utilisée pour raccorder deux monocâbles indépendants d’un support de ligne d’impulsion dans un câble simple à paires torsadées. La jonction en Y serait alors placée près du support de la ligne d’impulsion et fixée à la ligne d’impulsion à l’aide de pièces de fixation ou d’un support approprié.
    • Nos joints d’étanchéité métal sur métal créent plusieurs barrières de pression à l’intérieur de chaque jonction​. Cela garantit la fiabilité de nos connecteurs et jonctions et que chaque barrière peut être testée sous pression.
    • The connectors and splices are reliable and each barrier is pressure testable.

    Documentation et schémas