Sonificateurs
Bénéficiez d'un contrôle avancé sur la préparation des échantillons grâce aux sonificateurs Bransonic SFX.
Dotez votre laboratoire de capacités avancées pour le traitement des échantillons grâce aux sonificateurs Branson série SFX. Depuis 1960, les sonificateurs Bransonic définissent les normes du secteur des laboratoires dans les domaines du dégazage de liquides, de l'accélération des réactions chimiques, de la préparation de liposomes et de la recherche sur le génome. De plus, vous pouvez désormais spécifier la quantité exacte d'énergie à appliquer à votre expérience. La capacité de contrôler cette variable essentielle n'est proposée par aucune autre technologie de désintégration ultrasonique de liquides.
Recevez une assistance gratuite pour sélectionner le sonificateur approprié.
Le SFX 150 est une unité basse puissance idéale pour le traitement silencieux de volumes de liquide plus restreints. Destiné à des échantillons de 0,2 ml à 150 ml et générant une puissance allant jusqu'à 150 W, le 150 est le seul désintégrateur de cellules à ultrasons et homogénéisateur de ce type. Ce modèle contient un convertisseur manuel permettant une configuration expérimentale rapide, sans support de convertisseur. Le 150 concentre dans un plus petit boîter une puissance élevée et les mêmes fonctionnalités de contrôle et de surveillance que les modèles de plus gros calibre.
Le SFX 250 fournit une puissance de 250 W à 20 kHz et traite des échantillons d'un volume compris entre 0 et 500 ml, se posant donc en partenaire idéal pour toutes les applications à l'exception de celles impliquant de grands volumes. Le contrôle de température réelle exclusif de Branson vous permet de spécifier une plage de température pour l'échantillon et de configurer l'ajustement automatique de la longueur d'impulsion ultrasonique par le sonificateur de façon à empêcher les surchauffes. Le SFX 250 comporte des modes de contrôle avancés permettant de réguler notamment la durée et l'énergie, pour des ultrasons pulsés ou en continu.
Le SFX 550, le sonificateur le plus puissant, est capable de traiter des applications haut volume d'une puissance de sortie pouvant aller jusqu'à 550 W à 20 kHz. En concentrant une puissance permettant de traiter des échantillons visqueux plus importants, pouvant aller jusqu'à 1000 ml, il se prête aux expériences de toutes tailles grâce à un contrôle précis des sorties d'énergie et d'autres paramètres. Il intègre également toutes les fonctionnalités Branson exclusives proposées avec les modèles d'autres tailles et s'accompagne d'un bloc d'alimentation, d'un convertisseur et d'un avertisseur sonore de désintégrateur de ½ po ou ¾ po.
Confiez à nos ingénieurs la réalisation d’un examen approfondi et d’une analyse de votre application qui permettront de trouver la solution Branson la mieux adaptée à vos besoins.