Contrôle des émissions des bacs
Explorez les dernières évolutions des normes et réglementations relatives à la gestion des variations de pression dans les bacs de stockage et examinez leur impact sur les opérateurs de ces installations.
Alors que les gouvernements du monde entier accordent la priorité aux avantages environnementaux, le contrôle des émissions gagne en importance. Assurer la protection du personnel et des biens reste primordial. Il est tout aussi essentiel de préserver le précieux contenu des bacs contre l’oxydation et la perte de produit.
Une gestion efficace des émissions protège l’environnement et vous aide à conserver davantage de votre précieux produit. La technologie d’étanchéité améliorée décuple les performances d’étanchéité par rapport aux unités concurrentes. Cette capacité d’étanchéité exceptionnelle permet une exploitation plus efficace et plus respectueuse de l’environnement.
Disponible sur les séries 850/950 et 2000, l’option de surveillance à distance comprend un indicateur de proximité et un transmetteur sans fil. Le capteur de proximité détecte le mouvement de l’évent. Le transmetteur sans fil reçoit un signal « ouvert » ou « fermé » qu’il envoie ensuite à la salle de commande par le biais d’une passerelle WirelessHART®. Cette option permet une réponse rapide à un problème potentiel.
Étant donné l’importance croissante de la réduction des émissions, il est essentiel de choisir l’équipement approprié. Les détendeurs d’inertage jouent un rôle clé à cet égard. Ces détendeurs fonctionnent comme des unités autonomes de d’actionneurs, ne rejetant aucune émission dans l’atmosphère et ne nécessitant pas de source d’énergie externe, ce qui les rend indispensables pour contrôler les émissions des bacs.
Emerson propose la plus grande sélection de détendeurs d’inertage sur le marché
Il s’agit d’un système commun de protection de la pression de cuve utilisé sur les bacs de stockage de liquides à basse pression. Il se compose d’un détendeur d’inertage, d’une soupape de respiration, d’un pare-flammes et d’une soupape de respiration d’urgence. Ils fonctionnent ensemble comme un système pour contrôler la pression et assurer une protection totale du réservoir, à l’intérieur comme à l’extérieur.