DeltaV Mimic
Améliorez vos performances et sécurisez vos opérations grâce à un jumeau numérique qui permet de former les opérateurs et de tester les équipements et les procédés par le biais de la simulation dynamique.
DeltaV Mimic permet une simulation précise et en temps réel du comportement des installations. Conçu pour les utilisateurs finaux ou les intégrateurs possédant une expérience en automatisation des procédés, mais qui ne sont pas seulement des experts en simulation, Mimic s’intègre facilement et automatiquement à votre système de contrôle-commande hors ligne. Créez une réplique numérique de votre installation pour obtenir des informations et fournir de la valeur tout au long du cycle de vie de votre installation.
L’utilisation de la simulation dynamique pour la formation des opérateurs et l’amélioration de l’automatisation permet de réduire les risques et d'améliorer les performances. DeltaV Mimic répond aux besoins des usines de procédé tout au long du cycle de vie des opérations.
Simulation de procédé
Le logiciel de simulation dynamique Mimic permet de tester les systèmes de contrôle, de former les opérateurs et de garantir une maintenance continue.
Modélisation avancée
Développez rapidement une simulation haute fidélité dans Mimic à l’aide de modèles dynamiques configurables pour les opérations de votre usine de procédé.
Formation des opérateurs
Optimisez les efforts de formation grâce à des applications conçues pour transférer rapidement les connaissances des opérateurs expérimentés aux nouveaux venus.
Tests d’automatisation
Automatisez les tests et autres tâches fréquentes pour définir, examiner et vérifier les valeurs dans le logiciel de simulation dynamique Mimic et tout service OPC.
Simulation immersive
Offrez aux opérateurs sur le terrain une formation immersive optimisée par la technologie de réalité virtuelle.
Passez facilement de la simulation dynamique développée pour un système de contrôle à un autre, sans changer de modèle grâce aux différents pilotes d’E/S simulées Mimic.
Maintenance
Maintenez DeltaV Simulate et le système DeltaV de production alignés grâce à Mimic Synchronize.
LOGICIEL DE GESTION D'EXPLOITATION DELTAV
Pour un directeur de production, toute simulation doit répondre à des exigences pratiques, quelle que soit la taille de l'usine ou du secteur concerné. La simulation dynamique des procédés réduit les risques et les coûts liés à l'amélioration du fonctionnement et du contrôle de l'usine, tout en favorisant le développement des compétences du personnel. Le logiciel de simulation DeltaV Mimic apporte un véritable avantage économique dans la réalisation de projets d’investissement et la modernisation des systèmes de contrôle-commande, ainsi que dans l’optimisation des performances opérationnelles sur tout le cycle de vie de l’usine.
Le logiciel Mimic simule les comportements de l’usine avec précision et en temps réel. Choisissez la complexité du modèle et mettez-le à l’échelle selon les besoins, tout au long du cycle de vie de l’usine. La simulation dynamique peut être utilisée pour tester de nouvelles idées de conception de contrôle afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'effets négatifs. Elle permet également de former vos opérateurs à mieux gérer les situations courantes ou inhabituelles.
Les temps d’arrêt non planifiés peuvent résulter d’une mauvaise réaction des opérateurs ou d’erreurs connues et inconnues dans la configuration du système de contrôle-commande. La simulation dynamique vous permet de tester les nouvelles modifications techniques avant la mise en service et de former les techniciens aux opérations de démarrage, aux arrêts, aux situations anormales et aux perturbations peu fréquentes de l’usine.
Sans une compréhension approfondie du procédé, les opérateurs ne sauront pas comment réagir face à certains événements liés à la sécurité du procédé. La simulation dynamique permet de réduire le temps de formation des opérateurs sur la gestion des événements anormaux dont l’apprentissage exige habituellement des années d’expérience.
Les risques liés au projet comprennent : le raccourcissement des délais, des opérateurs non préparés et une stratégie de contrôle non éprouvée. Mettez en place une simulation dynamique parallèlement au développement du système de contrôle-commande pour en exploiter les avantages avant la mise en service. Le logiciel Mimic fournit des outils intégrés pour l’automatisation et l’amélioration de la qualité des tests et de la formation.
A digital twin is the best way to develop operator competencies quickly, consistently and effectively. Mimic Train, a component of the Mimic Simulation Software platform, was designed specifically to provide an effective operator training solution. Learn how Mimic Train can implement a robust and flexible training program for your operators.
Emerson offers a complete toolset for your optimization project by combining Emerson's RTMS and Mimic Simulation Software. RTMS gives users a simplified modeling environment where evaluations of the facility and potential improvements can be measured
Assurez la longévité et les performances optimales de votre système de simulation.
Évaluation et services annuels d’experts pour que votre simulateur reste pertinent et fiable.
Avez-vous des suggestions pour améliorer DeltaV Mimic ? Partagez-les ici.
Optimisez les compétences de votre personnel à l’aide d’une gamme complète de cours de formation DeltaV Mimic, disponibles en présentiel ou virtuellement.