eraaaaaaa
liquide de procédé

Identifier les conditions de corrosion en temps réel dans le fluide mesuré

Traditionnellement, la surveillance de la corrosion est réalisée au moyen de capteurs installés dans le tuyau ou la cuve via un dispositif d’accès. Les applications sont nombreuses, l’une des plus courantes étant la surveillance et le contrôle de l’efficacité des inhibiteurs de corrosion dans les tuyauteries en acier au carbone. 

Le système de surveillance de la corrosion en ligne comprend une sonde ou un coupon, un transmetteur filaire ou sans fil et des ensembles raccords d’accès. Pour les systèmes à haute pression, Emerson propose des solutions hydrauliques et mécaniques. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Identifier les conditions de corrosion en temps réel dans le fluide mesuré

Principales applications

Maximiser la performance opérationnelle

Améliorez votre rentabilité grâce au traitement de bruts lourds moins coûteux et utilisez les données en temps réel pour surveiller les risques accrus de corrosion, augmenter le temps de disponibilité et mieux planifier les opérations de maintenance et les délais d'exécution. Contrôlez et vérifiez l'atténuation de la corrosion par l'injection de produits chimiques et par des alertes précoces concernant les phénomènes de corrosion.

La combinaison de sondes intrusives à réponse rapide et d'une surveillance non intrusive de l'épaisseur des parois forme la solution idéale pour détecter aussi bien une corrosion générale qu'une corrosion localisée.

Maximiser la performance opérationnelle

Améliorez la sécurité des opérations grâce à la détection précoce des phénomènes de corrosion, en évitant la perte de confinement. Améliorez la certitude opérationnelle par la maîtrise de l’atténuation de la corrosion et la mise en place de moyens de vérifier celle-ci par injection de produits chimiques. Augmentez le temps de disponibilité grâce à une meilleure maintenance programmé et prolongez la durée de vie des équipements grâce à la gestion de la corrosion. 

Pour cette application, il est recommandé d’utiliser des transmetteurs de corrosion (filaires ou sans fil) ainsi que des sondes à résistance électrique ou des sondes à résistance de polarisation linéaire.

Surveiller la corrosion de l'unité FPSO ou de la cuve

Assurez la réussite des projets et optimisez les performances sur toute la durée de vie de votre unité FPSO.

Emerson met à votre disposition la technologie, le service et l'expertise dont vous avez besoin pour vous aider à optimiser vos opérations et à maximiser la production en toute sécurité, tout en utilisant le plus efficacement possible vos ressources sur vos unités flottantes de production, de stockage et de déchargement. 

L'équipement suggéré pour la surveillance de la corrosion de votre unité FPSO comprend des coupons, des sondes à résistance électrique et des sondes à résistance de polarisation linéaire

Maximiser la performance opérationnelle

Améliorez la sécurité des opérations grâce à la détection précoce des phénomènes de corrosion, en évitant la perte de confinement. Améliorez la certitude opérationnelle par la maîtrise de l'atténuation de la corrosion, et la mise en place de moyens de vérifier celle-ci par injection de produits chimiques. Augmentez le temps de disponibilité, planifiez mieux les opérations de maintenance et prolongez la durée de vie des équipements grâce à la gestion de la corrosion. 

Pour cette application, il est recommandé d'utiliser des transmetteurs de corrosion (filaires, sans fil ou autonomes) ainsi que des sondes à résistance électrique.

Dossiers et études de cas

Mike Boudreaux explains how the PlantwebTM Insight Inline Corrosion application helps customers solve challenges, like monitoring the corrosivity of their fluids.

Mitigate the effects of corrosion and erosion with Emerson's full range of complementary, best-in-class monitoring technologies that adapt to various applications in your plant

Your corrosion and erosion challenges are specific to your plant and industry. At Emerson we have the expertise and technologies to help you detect both the risks and the impact of erosion and corrosion in your facility.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.