Multiphase

Multiphase

Flexibilité et précision des mesures de débit sur les champs les plus difficiles

Multiphase Overview Image

Principes de mesure polyphasique

Aujourd’hui, les exploitants recherchent des débitmètres polyphasiques précis, flexibles et évolutifs et précis qui répondent aux exigences du terrain et demeurent rentables sur les champs les plus difficiles. Grâce à des développements dans le traitement du signal et l’électronique de terrain, ainsi qu’une approche modulaire, les débitmètres polyphasiques permettent d’améliorer le maintien du débit et la production, en respectant tous les besoins du terrain et les exigences de coût.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Principes de mesure polyphasique

Fonctionnement

La surveillance directe et continue du débit polyphasique en tête de puits garantit une plus grande précision des mesures et élimine le besoin de lignes de test et de séparateurs de test dédiés.

Les débitmètres polyphasiques et de gaz humide appliquent une combinaison de mesures d’impédance électrique avec corrélation croisée pour les mesures de la vitesse. En fonction de l’application et des besoins de mesure, le système peut être étendu avec des mesures Venturi, un système de densité gamma, un système de surveillance du sable, des mesures de la salinité et un mode de fonctionnement sur gaz humide.

Les opérateurs qui utilisent des débitmètres polyphasiques pour surveiller leurs puits obtiendront des renseignements en continu et en temps réel sur les débits des puits.  Cela permettra une détection précoce de la percée de l’eau/du gaz et un meilleur contrôle du puits.  La connaissance des débits phasiques individuels d’un puits de production est nécessaire pour faciliter la gestion du gisement, le développement du site, le contrôle opérationnel, le maintien du débit et l’allocation de la production.

Avec des débits instantanés, les opérateurs peuvent prendre des décisions en temps réel sur les capacités de production de leurs puits, déterminer les volumes de chaque phase produite et surveiller les événements critiques comme la percée de l’eau et du gaz.

Le coût des séparateurs peut varier considérablement selon la sophistication de la solution, la philosophie, la localisation géographique, l’application et l’utilisation. Les débitmètres polyphasiques permettent potentiellement de réaliser d’importantes économies CAPEX et OPEX, dans de nombreux exemples, par rapport aux solutions traditionnelles. Grâce à l’utilisation d’un débitmètre polyphasique, il est souvent inutile d’utiliser un séparateur de test, un manifold de test et une canalisation de test.  Chaque puits peut être surveillé en continu sans devoir le rediriger dans une canalisation de test ou utiliser un séparateur de test de puits mobile.  

Applications

Le secteur du schiste bitumineux d’Amérique du Nord bénéficie de mesures précises pour les opérations de reflux et quel que soit l’âge des installations de production. En adoptant des conceptions de plates-formes d’exploitation qui utilisent un débitmètre polyphasique Roxar 2600 par puits au lieu de séparateurs, les exploitants mesurent précisément l’allocation de la production, limitent l’encombrement de la plate-forme et réduisent les coûts de canalisations.

Les tests de puits mobiles avec des débitmètres polyphasiques Roxar 2600 installés sur des camions ou des installations de tests de puits fixes constituent une application courante. Le débitmètre polyphasique est pris en charge par le logiciel Fieldwatch, qui permet le traitement à posteriori des données de mesure pour réaliser des tests de puits sans données complètes de pression-volume-température (PVT) disponibles au moment du test du puits. L’optimisation du flux de travail permet à la société de tests de puits d’économiser du temps et de l’argent sur le terrain.

Afin d’évaluer la stratégie de production optimale, de surveiller la production d’eau ou les tendances du rapport gaz/huile, le débitmètre polyphasique Roxar fournit des données directes et continues du puits, ce qui permet d’optimiser la production et de mettre en place des stratégies de maintien du débit.

Sur les plates-formes d’exploitation offshore, souvent sans personnel, la surveillance directe et continue des puits est primordiale, tandis que l’espace et les ressources énergétiques sont limités. Le débitmètre polyphasique Roxar 2600 est idéal pour une utilisation dans de telles conditions. Avec des opérations 100 % à distance, l’absence de pièces mobiles et une faible consommation d’énergie, le débitmètre polyphasique Roxar 2600 constitue la solution de comptage polyphasique éprouvée sur le terrain pour les plates-formes d’exploitation.

Aujourd’hui, il est possible de n’avoir qu’un seul débitmètre polyphasique par puits pour les puits terrestres à faible production. La conception modulaire du débitmètre polyphasique 2600 permet une organisation simple et économique de la surveillance des puits. Cette stratégie d’un débitmètre par puits permet de réaliser des économies de canalisations, de manifolds, de séparateurs de test et fournit en outre des données de mesure de puits en temps réel pour surveiller la production. Le débitmètre polyphasique Roxar 2600 est livré avec des assistants d’installation et une connectivité à distance qui permettent aux opérateurs de passer moins de temps sur le terrain.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.