Usine de lixiviation en exploitation minière
Assurez la stabilité du procédé et optimisez la qualité de la récupération des métaux à l’aide de connaissances approfondies provenant des systèmes d’automatisation et de contrôle d’Emerson.
eraaaaaaa
La stabilité du procédé dans les opérations de lixiviation est cruciale pour optimiser la récupération des métaux tout en réduisant l’impact environnemental. L’apport variable d’agrégats, l’intervention manuelle et les temps d’arrêt des machines compliquent le procédé et conduisent à des inefficacités. Les contrôles en périphérie, les architectures redondantes et l’expertise en matière d’applications d’Emerson permettent :
Les temps d’arrêt peuvent être difficiles à identifier et coûteux à réparer et avoir un impact négatif sur l’utilisation des équipements.
Le système de contrôle et l’architecture haute disponibilité d’Emerson permettent de réduire les coûts associés à l’ajout d’équipements redondants. La tolérance aux pannes permet au système de continuer à fonctionner.