Actionneurs pneumatiques à pignon et crémaillère

Actionneurs pneumatiques à pignon et crémaillère

Les actionneurs pneumatiques à pignon et crémaillère Bettis délivrent un couple fiable pour automatiser les vannes dans un large éventail d’applications industrielles générales ou difficiles de toute taille et de toute température.

Qu’est-ce qu’un actionneur Ă  pignon et crĂ©maillère ?

  • Les actionneurs Ă  pignon et crĂ©maillère sont des ensembles mĂ©caniques qui permettent d’ouvrir et de fermer automatiquement des vannes ou des registres, gĂ©nĂ©ralement dans le cadre d’applications industrielles.
  • L’expression « pignon et crĂ©maillère Â» couvre de façon gĂ©nĂ©rique deux engrenages qui convertissent un mouvement linĂ©aire en une rotation. Une barre Ă  engrenage linĂ©aire, appelĂ©e « crĂ©maillère Â» engage les dents d’un engrenage circulaire, appelĂ© « pignon Â». Une force linĂ©aire exercĂ©e sur la crĂ©maillère cause la rotation du pignon.
  • Pour l’automatisation des vannes, une conception courante d’actionneur est d'utiliser une crĂ©maillère Ă  deux pistons se dĂ©plaçant dans des directions opposĂ©es afin de garantir que le pignon est soumis Ă  des forces Ă©quilibrĂ©es. GĂ©nĂ©ralement, une source d’air comprimĂ© est utilisĂ©e pour alimenter l’actionneur. En appliquant une pression sur les crĂ©maillères Ă  piston, le pignon peut tourner dans la position souhaitĂ©e. Le pignon se connecte Ă  la tige de la vanne pour ouvrir et fermer la vanne alors que le pignon tourne.
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu’est-ce qu’un actionneur Ă  pignon et crĂ©maillère ?

Principe de fonctionnement

Applications courantes à pignon et crémaillère

Les actionneurs Ă  pignon et crĂ©maillère sont destinĂ©s Ă  l’automatisation et Ă  la manoeuvre des vannes quart de tour telles que les vannes papillon, les vannes Ă  boisseau sphĂ©riques et les vannes Ă  clapet utilisĂ©es dans les industries de procĂ©dĂ© comme les secteurs de la chimie, des produits pharmaceutiques, du traitement de l’eau, du pĂ©trole et du gaz, etc.

Deux constructions d’actionneur sont disponibles : Ă  rappel par ressort et Ă  double effet. La construction Ă  rappel par ressort mĂ©canique est destinĂ©e aux applications de sĂ©curitĂ© toute-ou-rien et peut ĂŞtre assemblĂ©e pour une position de sĂ©curitĂ© « fermĂ©e par dĂ©faut Â» ou « ouverte par dĂ©faut Â».

Les actionneurs Ă  double effet peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pour une position de sĂ©curitĂ© « maintien du clapet dans la dernière position Â».

Applications avancées avec pignon et crémaillère

Des actionneurs à pignon et crémaillère sont disponibles pour un large éventail d’applications avancées. Les plus connues sont les kits d’éléments internes liés à la température qui permettent un fonctionnement à haute ou basse température.

D’autres applications particulières sont liées à un réglage différente de la course (réglage intégral), aux revêtements spéciaux requis, aux process ou à des vitesses de fonctionnement élevées.

Pour un grand nombre de ces applications avancées, des accessoires de contrôle-commande spécialisés sont disponibles.

Support de montage

Les actionneurs à pignon et crémaillère sont dotés de brides / d’interfaces standard pour vannes, solénoïdes et accessoires de commande.

GĂ©nĂ©ralement, les interfaces de vanne sont conformes Ă  la norme ISO 5211. Cette norme basĂ©e sur le couple est devenue la norme dans le secteur et de nombreuses vannes permettent un montage direct, Ă©liminant ainsi le coĂ»t d’une interface et d’un couplage. Pour les vannes qui ne permettent pas un montage direct, il existe de nombreux supports normalisĂ©s Ă  coĂ»t minimals.

Un réducteur à commande de secours manuelle débrayable peut être monté entre l’actionneur et la vanne pour permettre le fonctionnement manuel de la solution d’automatisation de vanne en cas d’urgence ou lorsque la maintenance de l’actionneur est requise.

Commandes à pignon et crémaillère typiques

Les interfaces de solĂ©noĂŻde d’accessoire de commande sont conformes Ă  la norme VDI/VDE 3845 (NAMUR) et Ă  la norme europĂ©enne EN15714-3 sur les actionneurs. L’interface du solĂ©noĂŻde est compatible avec les solĂ©noĂŻdes sur conduite ou Ă  montage direct et avec plusieurs dimensions d’interface pneumatique selon le volume de l’actionneur pour rĂ©pondre aux exigences de la vitesse de cycle.

L’interface d’accessoire de commande, au-dessus de l’actionneur, permet le montage de boĂ®tiers de fin de course ou de transmetteurs analogiques de position. Ces appareils sont montĂ©s sur le pignon de l’actionneur, qui est montĂ© directement ou indirectement sur la tige de la vanne, et transmettent la position de la vanne vers la salle de commande. En gĂ©nĂ©ral, les boĂ®tiers de fin de course dĂ©tectent les positions finales complètement ouverte et complètement fermĂ©e alors que les transmetteurs analogiques de position indiquent la position rĂ©elle tout au long de la course au moyen d’un signal 4-20 mA ou 0-10 V. Pour des applications de modulation, des positionneurs de vanne peuvent ĂŞtre montĂ©s directement sur le dessus de l’actionneur.


Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.