Los nuevos procesos de seguridad del Syncade Workflow v4.9 aseguran el cumplimiento de recetas al realizar el seguimiento y la documentación de las actividades aprobadas a través de las firmas electrónicas. High resolution image
Las mejoras de la aplicación Syncade MES Workflow v4.9 ofrecen a los operadores un entorno seguro, eficiente y orientado a la acción para lograr una producción de recetas más rápida y precisa.
AUSTIN, TEXAS (31 de mayo de 2017). Emerson Automation Solutions ha lanzado la aplicación Workflow versión 4.9 del sistema de ejecución de manufactura (MES) Syncade para ayudar a los fabricantes del área de las ciencias biológicas a disminuir el tiempo de puesta en el mercado y a agilizar los registros de lotes y el cumplimiento. Workflow versión 4.9 incluye un entorno del usuario más rápido y dinámico que incluye una guía paso a paso incorporada que le brinda a los operadores las herramientas necesarias para ejecutar recetas con precisión.
Las nuevas capacidades de Workflow le ofrecen a los operadores acceso con un solo toque a la información crítica, como la disponibilidad de uso del equipo y vistas previas de los pasos de las recetas próximas. Además, los operadores pueden colaborar al ingresar preguntas o comentarios en la aplicación Workflow.
La nueva versión facilita el cumplimiento regulatorio porque Syncade Workflow v4.9 evita que los operadores se desvíen de un proceso validado. Las firmas electrónicas permiten cumplir con las recetas al realizar el seguimiento y la documentación de las actividades aprobadas.
“Emerson continúa solucionando las necesidades de la industria de las ciencias biológicas con innovaciones como el último lanzamiento de Syncade Workflow", explica John Nita, vicepresidente de ventas y gestión de productos para las ciencias biológicas. “Tenemos el compromiso de ayudar a los fabricantes a lograr sus objetivos operativos, y Workflow los ayuda a alcanzar un cumplimiento más rápido y a ofrecer medicamentos de calidad a los pacientes en un menor tiempo”.
El último lanzamiento agrega una aplicación web y ofrece acceso flexible mediante tablets y computadoras, además de transferencia de datos y respuesta a las entradas del usuario más rápidas. Además, como Workflow es una aplicación de "cliente liviano", se elimina la instalación en las estaciones de trabajo y se reduce el mantenimiento de la aplicación.
Para obtener más información sobre Syncade Workflow, visite emerson.com/Syncade.