Gestión de productos químicos
Tome el control de los gastos del pozo con soluciones sofisticadas de gestión en el campo
Para minimizar los gastos operativos de arrendamiento, los gerentes de activos en el campo deben monitorizar constantemente los servicios del proveedor y los gastos de cada pozo como el uso de productos químicos. El acceso limitado a los datos del proveedor y los análisis poco efectivos de la cadena de suministros pueden ocasionar un aumento innecesario en los costos y una facturación incorrecta. Una falta de perspectiva de los procesos de inyección de productos químicos puede dar lugar a un exceso de inyección y costos innecesarios o a una inyección insuficiente, lo que resulta en una menor producción y costos de remediación más altos.
Los gerentes de activos con frecuencia dependen de terceros para determinar las cantidades reales utilizadas en los procesos de inyección de productos químicos, lo que los hace susceptibles a cobros excesivos. La aplicación Chemical Manager de Emerson gestiona el inventario, controla las tasas de inyección de productos químicos y correlaciona esas tasas con base en la producción, de manera que el gerente de activos pueda estar seguro de tener una facturación correcta del uso de productos químicos todo el tiempo.