Soluciones inalámbricas de monitorización de presa de relaves y de caudal de lodos mineros en acción

Perspectivas de los expertos

Steve Brewer
Adopting New Tailings Standards for Mine Sustainability Podcast

In this podcast, Emerson’s Steve Brewer joins me to discuss some of the challenges in addressing these requirements and the role of valve technology in operating successfully.

ver más
Next-Generation Knife Gate Valves for Dewatered Tailings Applications

With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.

ver más
Andy Coxall
Improving Tailings Management in Mining Operations

Andy Coxall joins podcast host Jim Cahill to discuss the challenges in tailings management, the problems with valves not suited for this severe-service application, and why severe-service knife gate valve technology such as the Clarkson KS1 is the best choice for these challenging slurry applications.

ver más

Preguntas frecuentes sobre relaves de minería

¿Por qué es importante gestionar el riesgo de los relaves?
¿Por qué son importantes las válvulas en el diseño de las operaciones de relaves?
¿Por qué son importantes las válvulas en el diseño de las operaciones de relaves?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes sobre relaves de minería

Lo más reciente

La mejora del software Edge ayuda a proteger los datos y garantiza la visibilidad continua de los...

El DeltaV™ Edge Environment de Emerson se actualizó para incluir una nueva función “Store and Forward” (Almacenar y reenviar) que minimiza el...

Emerson mejora el software del sistema de control para una integración de datos perfecta y un...

La actualización del sistema de control distribuido DeltaV amplía la conectividad mediante protocolos basados en Ethernet y agiliza la ejecución...

El nuevo controlador digital de válvulas de Emerson gana el premio "Producto del año 2024"

El FIELDVUE DVC7K de Fisher es galardonado con el "Premio de Oro" de Control Engineering en la categoría de actuadores, motores y accionamientos.
Habilite JavaScript para usar este sitio web.